Detendeurs Thermostatiques

Littérature De Produit

Detendeurs Thermostatiques
Les Soupapes d’expansion thermostatiques sont utilisées pour mesurer le débit de liquide réfrigérant qui pénètre dans l’évaporateur selon un rapport qui correspond à la quantité de réfrigérant qui s’évapore dans l’évaporateur.
Cette soupape fait baisser la pression dans le système en y séparant la partie à haute pression de celle à basse pression, ce qui permet au réfrigérant à basse pression d’absorber de la chaleur.


 
Caractéristiques
TBE / TBEX: avec égalisation de pression interne; pour injection simple dans des installations avec un ou plusieurs évaporateurs.
TLE / TLEX: avec égalisation de pression externe; pour une alimentation optimale de l’évaporateur dans toutes les applications. Impérativement nécessaire pour injection multiple par distributeur de liquide.
TLK: Les détendeurs thermostatiques série TLK trouvent leur application dans les productions de série telles les refroidisseurs de boissons, tirages de bière, machines à glace et crème, tanks à lait, circuits d’eau glaçée et réfrigération de véhicules.
TMV: avec égalisation de pression externe pour une alimentation optimale de l’évaporateur dans toutes les applications. Impérativement nécessaire pour injection multiple par distributeur de liquide
TMVL: partie supérieure et socle à braser avec égalisation de pression externe; pour une alimentation optimale de l’évaporateur dans toutes les applications. Impérativement nécessaire pour injection multiple par distributeur de liquide.
TMX: partie supérieure et socle à braser à passage droit ou en équerre.

Littérature + Documents (PDF)
Back to Top

TBE Caracteristiques Techniques

TLE-TLEX 0.5-4.5 Caracteristiques Techniques

TLEX 4.75-7 Caracteristiques Techniques

TLEX 8-11 Caracteristiques Techniques

TLK Caracteristiques Techniques

TMV Caracteristiques Techniques

TMVL Caracteristiques Techniques

TMX Caracteristiques Techniques

TOE(X) Caracteristiques Techniques