Détecteur
Simple De Gaz Réfrigérant
Les appareils de la série Aura de Honeywell sont des
senseurs qui ont pour fonction de détecter les fuites de
gaz réfrigérant et d’en informer un système de
surveillance ou d’émettre un signal local (c.-à-d. un
signal acoustique ou optique). Ensuite, la fuite peut
être arrêtée et le gaz perdu remplacé.
Caractéristiques
Détecteur simple de gaz réfrigérant pour les modèles R404a et
R410.
Tension d’alimentation de 12Vca à 24Vca ou de 12Vcc à 30Vcc.
Peut être utilisé de façon autonome; peut aussi être connecté à
travers une entrée analogique à un régulateur ou à un moniteur.
2 relais d’alarme.
En conformité avec EC2037/2000 et avec les normes EN378 (Europe)
et ASHRAE 15-1994 (USA).