Tuscan Plus

Littérature De Produit

Regulateur Vitrine et Chambre Frigorifique
Le module optimisé Tuscan Plus de Honeywell est destiné aux vitrines et chambres frigorifiques. Il comprend un régulateur universel de réfrigération Tuscan, un écran et jusqu’à 5 sondes thermiques.

 

 

 

 

Caractéristiques
Commande et surveille les vitrines et chambres froides à basses et hautes températures.
Modèles électroniques (EEV) ou mécaniques (TEV).
Honeywell Genus® Network. Peut être raccordé à un Supervisor Honeywell pour la surveillance et l’enregistrement.
Afficheur LED encastré avec ou sans visualisation infrarouge et commande à distance optionel.
Les paramètres peuvent être configurés à l’aide d’un système Honeywell Front-End, d’un écran ou d’une unité de réglage.
Une plate-forme hardware commune est plus facile à entretenir et nécessite moins de pièces de rechange différentes.
Commande temporelle de dégivrage.
Monitorage des portes de chambre frigorifique et des anomalies d’installation.
Modalité de dégivrage électrique, à gaz ou hors-cycle.
Jusqu’à 5 sondes de monitorage thermique (NTC 2k / PT1000)

Applications
Vitrines et chambres frigorifiquese
Détaillants de produits alimentaires
Industrie alimentaire
Entrepôts de distribution

Littérature + Documents (PDF)
Back to Top

Tuscan Plus Caracteristiques Techniques